Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH24092 - SNR

AOH24092

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon440 mm
d - Diamètre Intérieur460 mm
B1 - Longueur du manchon250 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage273 mm
G - Désignation du filetageTr480X5
lG - Longueur du filetage du manchon32 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse34,7 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé24092
Type d'alésageConique 1:30
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHML96T
Référence de l'organe de blocage associéMS3088
Référence de l'écrouHM3088
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV96 EBF