Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d1 - Diamètre de l'alésage du manchon | 670 mm |
| d - Diamètre Intérieur | 710 mm |
| B1 - Longueur du manchon | 360 mm |
| B4 - Longueur hors tout de démontage | 386 mm |
| G - Désignation du filetage | Tr750X7 |
| lG - Longueur du filetage du manchon | 45 mm |
| G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huile | G1/4 |
| lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile | 15 mm |
| a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile | 12 mm |
| Masse | 153 kg |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | Roulement associé | 240/710 |
| Type d'alésage | Conique 1:30 |
| CROSS SELLING | | Référence de l'écrou associé | HM31/750 |
| Référence de l'organe de blocage associé | MS30/670 |
| Référence de l'écrou | HM30/670 |
| Référence de l'écrou hydraulique associé | HMV150 EBF |