Manchon de démontage

AOH24144 - SNR

AOH24144

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon200 mm
d - Diamètre Intérieur220 mm
B1 - Longueur du manchon170 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage184 mm
G - Désignation du filetageTr230X4
lG - Longueur du filetage du manchon20 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/8
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile12 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile6,5 mm
Masse10,2 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé24144
Type d'alésageConique 1:30
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM46T
Référence de l'organe de blocage associéMB40
Référence de l'écrouKM40
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV46 EBF