Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH3052 - SNR

AOH3052

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon240 mm
d - Diamètre Intérieur260 mm
B1 - Longueur du manchon128 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage135 mm
G - Désignation du filetageTr280X4
lG - Longueur du filetage du manchon23 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse10,7 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23052
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM56T
Référence de l'organe de blocage associéMB48
Référence de l'écrouHM48T
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV56 EBF