Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH3148 - SNR

AOH3148

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon220 mm
d - Diamètre Intérieur240 mm
B1 - Longueur du manchon154 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage161 mm
G - Désignation du filetageTr260X4
lG - Longueur du filetage du manchon25 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse12 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23148
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM52T
Référence de l'organe de blocage associéMB44
Référence de l'écrouHM44T
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV52 EBF