Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manchon de démontage

AOH3176G - SNR

AOH3176G

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d1 - Diamètre de l'alésage du manchon360 mm
d - Diamètre Intérieur380 mm
B1 - Longueur du manchon232 mm
B4 - Longueur hors tout de démontage242 mm
G - Désignation du filetageTr400X5
lG - Longueur du filetage du manchon36 mm
G1 - Désignation taraudage des trous pour injection d'huileG1/4
lG1 - Longueur de taraudage des trous pour injection d'huile15 mm
a - Distance à l'alésage du trou d'injection d'huile9 mm
Masse32,9 kg
undefined
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Roulement associé23176
Type d'alésageConique 1:12
CROSS SELLING
Référence de l'écrou associéHM3180
Référence de l'organe de blocage associéMS3072
Référence de l'écrouHM3072
Référence de l'écrou hydraulique associéHMV80 EBF