Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | NTN |
Dp - Diamètre extérieur rondelle d'appui AS | 200 mm |
Dp1 - Diamètre d'alésage rondelle d'appui AS | 160 mm |
S - Epaisseur rondelle d'appui AS | 1 mm |
Poids rondelle d'appui AS | 0,089 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |