ASB158.06 - SNR
Capteurs de vitesse de roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de capteur | Actif |
| Longueur de câble | 950 mm |
| Poids | 0,08 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot1680791980Fiat46862099Fiat51725100Fiat51787753Fiat52057984Fiat52148323Automotive Compatibility
CitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJUMPER III => Train arrièreDroit,GaucheCitroenJumperJUMPER III => Train arrièreGauche,DroitCitroenJumperJumper => --FiatDUCATODUCATO03/2010 => Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO06/2020 => --FiatDUCATODUCATO06/2020 => Train arrièreGaucheFiatDUCATODUCATO III => 06/2020Train arrièreGauche,DroitFiatDUCATODUCATO III04/2011 => 06/2020Train arrièreDroit,GaucheFiatDUCATODUCATO III06/2020 => --FiatDUCATODUCATO III06/2020 => Train arrièreDroitOpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBoxerBOXER III => Train arrièreDroit,GauchePeugeotBoxerBOXER III => Train arrièreGauche,DroitPeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --ToyotaAURISAURIS II06/2020 => 10/2011Train arrièreDroitVauxhallMOVANOMOVANO => --VauxhallMOVANOMOVANO III => --VauxhallMOVANO Mk IIIMOVANO Mk III => --