Référence AU0844-1LL/L588
Ce produit remplace les références suivantes :- AU0817-5LL/L260 - NTN
- P-AU0884-1LL/L588 - NTN
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre extérieur 1 | 74 mm |
| Largeur 1 | 36 mm |
| Poids | 0,64 kg |
OE Equivalents
Mitsubishi3885A001Nissan40210-4M400Nissan40210-95F0AMitsubishiMR519097Automotive Compatibility
ChangfengFEITENGFEITENG => --ChangfengLEOPAARD CS7LEOPAARD CS7 => --MitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => Train avantDroit,GaucheMitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => Train avantGauche,DroitMitsubishiLancerLANCER III_V => --MitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => Train avantGauche,DroitMitsubishiLANCER VIILANCER VII11/1998 => --MitsubishiLancerLancer11/1998 => --MitsubishiMIRAGEMIRAGE => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajeroPajero => Train avantDroit,GaucheNissanAD Wagon Y11 1999/05->2004/08AD Wagon Y11 1999/05->2004/08 => --NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006Train avantDroitNissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006Train avantDroit,GaucheNissanAlmeraAlmera02/2006 => --NissanBLUEBIRD SYLPHY IBLUEBIRD SYLPHY I => --NissanWingroad Y11 1998/09->2005/08Wingroad Y11 1998/09->2005/08 => --