Référence AU0908-2LL/L588
Ce produit remplace les références suivantes :- AU0908-2LL/L260 - NTN
- AU0908-2LLX2/L260 - NTN
- P-AU0958-1LL/L588 - NTN
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Type de roulement | FC |
| Diamètre extérieur 1 | 76 mm |
| Largeur 1 (roue) | 43 mm |
| Poids | 0,74 kg |
OE Equivalents
Nissan40210-2Y000Automotive Compatibility
NissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002Train avantGauche,DroitNissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005Train avantDroit,GaucheNissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005Train avantGauche,DroitNissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005Train avantDroitNissanPRIMERAPRIMERA IV_III01/2001 => 03/2006Train avantDroit,GaucheNissanPRIMERAPRIMERA IV_III02/2002 => 03/2006Train avantDroitNissanX-TRAIL IX-TRAIL I05/2001 => 02/2007Train avantDroitNissanX-TRAIL IX-TRAIL I05/2001 => 02/2007Train avantDroit,GaucheNissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => Train avantDroit,GaucheNissanX-TrailX-Trail => --