Cage de butée à aiguilles

AXK1110 - NTN

AXK1110

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau50 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux70 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants3 mm
Référence rondelle de butée ASAS1110
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81110
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81110
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux67,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux55,5 mm
Poids cage à rouleaux0,024 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique31,5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique143 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue17,4 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C