Cage de butée à aiguilles

AXK1112 - NTN

AXK1112

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau60 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux85 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants3 mm
Référence rondelle de butée ASAS1112
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81112
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81112
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux81,9 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux66 mm
Poids cage à rouleaux0,039 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique44,5 kN
C0a - Capacité charge axiale statique234 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue28,6 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse800 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C