Cage de butée à aiguilles

AXK1115 - NTN

AXK1115

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau75 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux100 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants4 mm
Référence rondelle de butée ASAS1115
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81115
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81115
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux96,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux80,5 mm
Poids cage à rouleaux0,061 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique55 kN
C0a - Capacité charge axiale statique266 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue32,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse700 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C