Cage de butée à aiguilles

AXK1124 - NTN

AXK1124

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau120 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux155 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants4 mm
Référence rondelle de butée ASAS1124
Référence rondelle d'appui (BI) WSWS81124
Référence rondelle d'appui (BE) GSGS81124
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux149,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux125,5 mm
Poids cage à rouleaux0,131 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique99 kN
C0a - Capacité charge axiale statique650 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue72 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse430 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C