• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Butées d'embrayage

BAC368.03 - NTN

BAC368.03
Référence BAC368.03

Fort d'un savoir-faire éprouvé auprès des plus grands constructeurs automobile en BUTEES D'EMBRAYAGE mécanique, NTN-SNR vous assure sur ces pièces de rechange, un niveau de qualité aussi élevé que celui exigé en première monte.

Ce kit contient les articles suivants

  • FCR62-26-6G1/2E

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Largeur 1 (Embrayage)33 mm
Diamètre extérieur 2 (Butées d'embrayage)23 mm
Diamètre extérieur 1 (Butées d'embrayage)90 mm
Poids0,25 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceNissan30502-81N00Nissan30502-81N05Nissan30502-M8000Nissan30502-M8060

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementNissanAlmeraALMERA I09/2000 => --NissanALMERA IIALMERA II09/2000 => --NissanBLUEBIRDBLUEBIRD09/1983 => 11/1986--NissanBLUEBIRDBLUEBIRD II09/2000 => 11/1986--NissanCHERRYCHERRY09/2000 => 01/1987--NissanCHERRYCHERRY III03/1982 => 11/1986--NissanPRAIRIEPRAIRIE I08/1982 => 01/1985--NissanPRIMERAPRIMERA I01/1990 => 12/1997--NissanPRIMERAPRIMERA II05/1996 => 01/2002--NissanPRIMERAPRIMERA III_II09/2000 => --NissanPRIMERAPRIMERA IV_III09/2000 => --NissanPulsarPulsar09/2000 => 06/1986--NissanStanzaSTANZA I07/1981 => 11/1985--NissanSunnySUNNY I09/1981 => 09/1988--NissanSUNNY IISUNNY II05/1986 => 09/1990--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 04/1995--NissanStanzaStanza07/1981 => 11/1985--NissanSunnySunny09/1981 => 11/1996--