Douilles à billes standard fermées

BB120AUU - SNR

BB120AUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageSt15
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur120 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0/-0.020
D - Diamètre Extérieur180 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,025
L - Longueur200 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,4
L1158,6 mm
Tolérance L10/-0,4
D1 - Diamètre175 mm
L24,15 mm
Nombre de rangées de billes8
Masse0,042 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin24,571 kN
Cmax31,451 kN
C0min40 kN
C0max51,2 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C