Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Type de conception | BBE |
Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
Standard | JIS dimension |
Nombre de joints | 2 |
Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
Matière de la cage | RSt34-2 |
Graissage initial | Non/No |
d - Diamètre Intérieur | 40 mm |
d - Tolérance diamètre Intérieur | 0/-0,012 |
D - Diamètre Extérieur | 60 mm |
D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,019 |
L - Longueur | 80 mm |
L - Tolérance Longueur | 0/-0,3 |
L1 | 60,5 mm |
Tolérance L1 | 0/-0,3 |
D1 - Diamètre | 57 mm |
L2 | 2,1 mm |
Nombre de rangées de billes | 6 |
Masse | 0,654 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cmin | 2,357 kN |
Cmax | 3,017 kN |
C0min | 4,02 kN |
C0max | 5,146 kN |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |