Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes standard fermées

BB50AUU - SNR

BB50AUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageSt15
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur50 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0/-0,012
D - Diamètre Extérieur80 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur100 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L174 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre76,5 mm
L22,6 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse1,7 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C