Douilles à billes standard fermées

BB6AUU - SNR

BB6AUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageX2CrNi19-11
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur6 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0/-0,009
D - Diamètre Extérieur12 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur19 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,2
L113,5 mm
Tolérance L10/-0,2
D1 - Diamètre11,5 mm
L21,1 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,009 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,131 kN
Cmax0,185 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C