Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| Type de conception | BBE-OP |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, open |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 10 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,008/0 |
| D - Diamètre Extérieur | 19 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,009 |
| L - Longueur | 29 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,2 |
| L1 | 22 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diamètre | 18 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| E | 6,8 mm |
| Alpha | 80 ° |
| Nombre de rangées de billes | 3 |
| Masse | 0,023 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Cmin | 0,286 kN |
| Cmax | 0,286 kN |
| C0min | 0,549 kN |
| C0max | 0,549 kN |
| Crev pour OP | 183.04 |
| C0rev pour OP | 351.36 |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |