Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Marque | SNR |
Type de conception | BBE-AJ |
Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, adjustable |
Standard | ISO dimension |
Nombre de joints | 2 |
Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
Matière de la cage | PA |
Graissage initial | Non/No |
d - Diamètre Intérieur | 12 mm |
d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,008/0 |
D - Diamètre Extérieur | 22 mm |
D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,009 |
L - Longueur | 32 mm |
L - Tolérance Longueur | 0/-0,2 |
L1 | 22,9 mm |
Tolérance L1 | 0/-0,2 |
D1 - Diamètre | 21 mm |
L2 | 1,3 mm |
E | 1,5 mm |
Nombre de rangées de billes | 4 |
Masse | 0,044 kg |
PERFORMANCE PRODUIT | |
---|---|
Cmin | 0,416 kN |
Cmax | 0,588 kN |
C0min | 0,784 kN |
C0max | 1,109 kN |
Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |