Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-OP Categorie de douille à billes Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Re-lubrifiable et trou de fixation Oui/Yes Regraissable Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 16 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,009/-0,001 D - Diamètre Extérieur 26 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,009 L - Longueur 36 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,2 L1 24,9 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Alpha 78 ° Nombre de rangées de billes 3 Masse 0,048 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN Crev pour OP 276.48 C0rev pour OP 570.88 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C