Douilles à billes standard ouvertes

BBE25AUU-OP - SNR

BBE25AUU-OP

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageRSt34-2
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur40 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur58 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L144,1 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre37,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha60 °
Nombre de rangées de billes5
Masse0,195 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,908 kN
Cmax0,908 kN
C0min1,57 kN
C0max1,57 kN
Crev pour OP517.56
C0rev pour OP894.9
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C