Douilles à billes standard fermées

BBE25LAUU - SNR

BBE25LAUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageRSt34-2
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur40 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur112 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,4
L182 mm
Tolérance L10/-0,4
D1 - Diamètre37,5 mm
L21,85 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,43 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C