Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes réglables permettent de réduire le jeu radial pour les mouvements linéaires précis et à faible frottement sur les arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBE-AJ Categorie de douille à billes Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No d - Diamètre Intérieur 25 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,011/-0;001 D - Diamètre Extérieur 40 mm D - Tolérance diamètre Extérieur 0/-0,011 L - Longueur 58 mm L - Tolérance Longueur 0/-0,3 L1 44,1 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 37,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Nombre de rangées de billes 6 Masse 0,23 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 0,908 kN Cmax 1,162 kN C0min 1,57 kN C0max 2,01 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C