Douilles à billes standard fermées

BBE30UU-RL - SNR

BBE30UU-RL

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
Re-lubrifiable et trou de fixationOui/Yes
RegraissableOui/Yes
d - Diamètre Intérieur30 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur47 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur68 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L152,1 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre44,5 mm
L21,85 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,36 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,47 kN
C0max3,162 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C