Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | St15 |
| Graissage initial | Non/No |
| Re-lubrifiable et trou de fixation | Oui/Yes |
| Regraissable | Oui/Yes |
| d - Diamètre Intérieur | 50 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,013/-0,002 |
| D - Diamètre Extérieur | 75 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,013 |
| L - Longueur | 100 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,3 |
| L1 | 77,6 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diamètre | 72 mm |
| L2 | 2,65 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 1,25 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 4,702 kN |
| Cmax | 6,019 kN |
| C0min | 7,94 kN |
| C0max | 10,163 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |