Douilles à billes standard fermées

BBE50UU - SNR

BBE50UU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur50 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur75 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur100 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L177,6 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre72 mm
L22,65 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse1,25 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C