Douilles à billes massives à collerette

BBER20LUU - SNR

BBER20LUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur20 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur32 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride8 mm
D2 - Diamètre54 mm
D3 - Diamètre43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricité max0,017 mm
Nombre de rangées de billes5
Masse0,26 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Moment statique admissible My25 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C