Douilles à billes massives à collerette

BBER25LUU - SNR

BBER25LUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur25 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur40 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,019
L - Longueur112 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride8 mm
D2 - Diamètre62 mm
D3 - Diamètre51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricité max0,017 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse0,54 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Moment statique admissible My44 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C