Douilles à billes massives à collerette

BBER40UU - SNR

BBER40UU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur40 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur62 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,022
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride13 mm
D2 - Diamètre98 mm
D3 - Diamètre80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricité max0,017 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse1,175 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C