Douilles à billes massives à collerette

BBER5UU - SNR

BBER5UU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur5 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,008/0
D - Diamètre Extérieur12 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur22 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride5 mm
D2 - Diamètre28 mm
D3 - Diamètre20 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Excentricité max0,012 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,026 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,159 kN
Cmax0,225 kN
C0min0,265 kN
C0max0,375 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C