Douilles à billes massives à collerette

BBER60LUU - SNR

BBER60LUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur60 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,016/-0,004
D - Diamètre Extérieur90 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,025
L - Longueur209 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride18 mm
D2 - Diamètre134 mm
D3 - Diamètre112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricité max0,025 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse4,92 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Moment statique admissible My487 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C