Douilles à billes massives à collerette

BBER80AUU - SNR

BBER80AUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acier100Cr6
Matière de la cageSt15
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur80 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,016/-0,004
D - Diamètre Extérieur120 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,025
L - Longueur165 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride18 mm
D2 - Diamètre164 mm
D3 - Diamètre142 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricité max0,02 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse6,42 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin9,465 kN
Cmax12,115 kN
C0min16 kN
C0max20,48 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement110 °C