Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBER |
| Categorie de douille à billes | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | 100Cr6 |
| Matière de la cage | St15 |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 8 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,009/-0,001 |
| D - Diamètre Extérieur | 16 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,013 |
| L - Longueur | 46 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0,3/-0,3 |
| B - Largeur bride | 5 mm |
| D2 - Diamètre | 32 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| D3 - Diamètre | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Excentricité max | 0,015 mm |
| Nombre de rangées de billes | 4 |
| Masse | 0,059 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 0,32 kN |
| Cmax | 0,452 kN |
| C0min | 0,804 kN |
| C0max | 1,137 kN |
| Moment statique admissible My | 4,3 N/m |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 110 °C |