Douilles à billes massives à collerette

BBERMS16UU - SNR

BBERMS16UU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cagePA
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur16 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,011/-0,001
D - Diamètre Extérieur26 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,016
L - Longueur68 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride6 mm
D2 - Diamètre46 mm
L331 mm
D3 - Diamètre36 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Excentricité max0,015 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,16 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,71 kN
Cmax1,004 kN
C0min1,78 kN
C0max2,517 kN
Moment statique admissible My14 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement80 °C