Douilles à billes massives à collerette

BBERS60AUU - SNR

BBERS60AUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur60 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur90 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,025
L - Longueur125 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride18 mm
D2 - Diamètre134 mm
D3 - Diamètre112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricité max0,02 mm
Nombre de rangées de billes6
Masse3,22 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C