Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| Type de conception | BBER |
| Categorie de douille à billes | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 60 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,016/-0,004 |
| D - Diamètre Extérieur | 90 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,025 |
| L - Longueur | 209 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0,3/-0,3 |
| B - Largeur bride | 18 mm |
| D2 - Diamètre | 134 mm |
| D3 - Diamètre | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Excentricité max | 0,025 mm |
| Nombre de rangées de billes | 6 |
| Masse | 4,92 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Moment statique admissible My | 487 N/m |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |