Douilles à billes massives à collerette

BBERS8LAUU - SNR

BBERS8LAUU

Les douilles à billes à bride permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBER
Categorie de douille à billesFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur8 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/-0,001
D - Diamètre Extérieur16 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur46 mm
L - Tolérance Longueur0,3/-0,3
B - Largeur bride5 mm
D2 - Diamètre32 mm
D3 - Diamètre24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Excentricité max0,015 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,059 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Moment statique admissible My4,3 N/m
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C