Douilles à billes standard fermées

BBES12LAUU - SNR

BBES12LAUU

Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur12 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,009/0
D - Diamètre Extérieur22 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,011
L - Longueur61 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L145,8 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre21 mm
L21,3 mm
Nombre de rangées de billes4
Masse0,08 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C