Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| Type de conception | BBE-OP |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, open |
| Standard | ISO dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | PA |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 20 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0,009/-0,001 |
| D - Diamètre Extérieur | 32 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,011 |
| L - Longueur | 45 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,2 |
| L1 | 31,5 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diamètre | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| E | 10 mm |
| Alpha | 60 ° |
| Nombre de rangées de billes | 4 |
| Masse | 0,084 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| Cmin | 0,877 kN |
| Cmax | 0,877 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 1,37 kN |
| Crev pour OP | 473.58 |
| C0rev pour OP | 739.8 |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 80 °C |