• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Douilles à billes standard ouvertes

BBES40AUU-OP - SNR

BBES40AUU-OP

Pour les douilles à billes ouvertes, des arbres en acier soutenu et trempé sont utilisés pour réduire la flexion afin d'obtenir des mouvements linéaires précis et à faible frottement.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
Type de conceptionBBE-OP
Categorie de douille à billesStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Nombre de joints2
Matière cylindre extérieur ou segments acierX105CrMo17
Matière de la cageX5CrNi18-10
Graissage initialNon/No
d - Diamètre Intérieur40 mm
d - Tolérance diamètre Intérieur0,013/-0,002
D - Diamètre Extérieur62 mm
D - Tolérance diamètre Extérieur0/-0,013
L - Longueur80 mm
L - Tolérance Longueur0/-0,3
L160,6 mm
Tolérance L10/-0,3
D1 - Diamètre59 mm
L22,15 mm
E16,8 mm
Alpha50 °
Nombre de rangées de billes5
Masse0,665 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cmin2,357 kN
Cmax2,357 kN
C0min4,02 kN
C0max4,02 kN
Crev pour OP1343.49
C0rev pour OP2291.4
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement140 °C