Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBET Categorie de douille à billes Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Regraissable Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 20 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,009/-0,001 D - Diamètre Extérieur 32 mm L - Longueur 45 mm L - Tolérance Longueur 0,2/-0,2 L1 31,5 mm Tolérance L1 0/-0,2 D1 - Diamètre 30,3 mm L2 1,6 mm Diamètre F H11 3 mm J 1 mm Nombre de rangées de billes 6 Masse 0,058 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 2,09 kN Cmax 2,675 kN C0min 2,63 kN C0max 3,366 kN Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C