Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Les douilles à billes superposées se distinguent par leur capacité à compenser des défauts d'alignement jusqu'à ±0,5°. Les douilles à billes superposées sont disponibles en version fermée ou ouverte.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR Type de conception BBET Categorie de douille à billes Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Nombre de joints 2 Matière cylindre extérieur ou segments acier 100Cr6 Matière de la cage PA Graissage initial Non/No Regraissable Oui/Yes Trou de fixation Oui/Yes d - Diamètre Intérieur 50 mm d - Tolérance diamètre Intérieur 0,013/-0.002 D - Diamètre Extérieur 75 mm L - Longueur 100 mm L - Tolérance Longueur 0,2/-0,2 L1 77,6 mm Tolérance L1 0/-0,3 D1 - Diamètre 72 mm L2 2,65 mm E 22,5 mm Alpha 54 ° Diamètre F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Nombre de rangées de billes 5 Masse 0,52 kg
PERFORMANCE PRODUIT Cmin 10,8 kN Cmax 10,8 kN C0min 13,5 kN C0max 13,5 kN Crev pour OP 6156 C0rev pour OP 7695 Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 80 °C