Les douilles à billes fermées permettent des mouvements linéaires précis et à faible frottement sur des arbres en acier trempé en porte-à-faux.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| Type de conception | BBE |
| Categorie de douille à billes | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Nombre de joints | 2 |
| Matière cylindre extérieur ou segments acier | X105CrMo17 |
| Matière de la cage | X2CrNi19-11 |
| Graissage initial | Non/No |
| d - Diamètre Intérieur | 6 mm |
| d - Tolérance diamètre Intérieur | 0/-0,009 |
| D - Diamètre Extérieur | 12 mm |
| D - Tolérance diamètre Extérieur | 0/-0,011 |
| L - Longueur | 19 mm |
| L - Tolérance Longueur | 0/-0,2 |
| L1 | 13,5 mm |
| Tolérance L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diamètre | 11,5 mm |
| L2 | 1,1 mm |
| Nombre de rangées de billes | 4 |
| Masse | 0,009 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cmin | 0,131 kN |
| Cmax | 0,185 kN |
| C0min | 0,265 kN |
| C0max | 0,375 kN |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 140 °C |