Palier pour vis à billes libre

BF20_C3 - SNR

BF20_C3

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBF20_C3
MarqueSNR
SériesBF
Type de logementBlock type
MatériauCarbon steel
B - Largeur bride26 mm
B113 mm
B312 mm
H60 mm
H134 mm
H250
H522 mm
H68,5 mm
W88 mm
W344 mm
W152 mm
W270 mm
S19 mm
S214 mm
d120 mm
d26,6 mm
Masse0,77 kg
undefined