Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierTéléchargement
Aucun document disponible
DEFINITION TECHNIQUE | |
---|---|
Désignation | BF30_C3 |
Marque | SNR |
Séries | BF |
Type de logement | Block type |
Matériau | Carbon steel |
B - Largeur bride | 32 mm |
B1 | 16 mm |
B3 | 16 mm |
H | 89 mm |
H1 | 51 mm |
H2 | 78 |
H5 | 33 mm |
H6 | 13 mm |
W | 128 mm |
W3 | 64 mm |
W1 | 76 mm |
W2 | 102 mm |
S1 | 14 mm |
S2 | 20 mm |
d1 | 30 mm |
d2 | 11 mm |
Masse | 1,95 kg |