Douilles à aiguilles avec fond

BK1412 - NTN

BK1412

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux14 mm
D - Diamètre Extérieur20 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR10X14X13
Masse0,012 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,2 kN
C0r - Capacité charge statique8,5 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse11000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile17000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C