Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| Fw - Cote sous rouleaux | 15 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 21 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 12 mm |
| C1 - Epaisseur max du fond de la douille | 2,7 mm |
| Trou de graissage sur bague extérieure | Non/No |
| Référence bague intérieure | IR12X15X12.5 |
| Masse | 0,013 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 7,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 9,1 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 11000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 16000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 120 °C |