Douilles à aiguilles avec fond

BK1612 - NTN

BK1612

Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, avec fond

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
Fw - Cote sous rouleaux16 mm
D - Diamètre Extérieur22 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure12 mm
C1 - Epaisseur max du fond de la douille2,7 mm
Trou de graissage sur bague extérieureNon/No
Référence bague intérieureIR12X16X13
Masse0,014 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Cr - Capacité charge dynamique7,75 kN
C0r - Capacité charge statique9,7 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse10000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification huile15000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C